Toimintomoduuli, ICS 25-10
027H2202
Toimintomoduuli, Cv-arvo [gal/min]: 4.1, Kv-arvo [m3/h]: 3.5, Käytetään tuotteelle: ICV 25
027H2202
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 4.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | ICS / ICSH spare parts |
| Käytetään tuotteelle | ICV 25 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 3.500 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS25-10 TOIMINTAMODUULI |
| Osaohjelman nimi | ICS |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | TiivisteO-rings |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICS 25-10 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICS / ICSH accessories |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.536 Kilogram |
| Nettopaino | 0.494 Kilogram |
| Määrä | 1.193 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |