Danfoss logo
ICS 25 function module

Toimintomoduuli, ICS 25-5

027H2201

Toimintomoduuli, Cv-arvo [gal/min]: 2, Kv-arvo [m3/h]: 1.7, Käytetään tuotteelle: ICV 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]2.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICS / ICSH spare parts
Käytetään tuotteelleICV 25
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]1.700 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS25-5 TOIMINTAMODUULII
Osaohjelman nimiICS
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääTiivisteO-rings
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS 25-5
Tuotteen lisätarvikkeetICS / ICSH accessories
Tuotteen nimiToimintomoduuli
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.54 Kilogram
Nettopaino0.445 Kilogram
Määrä1.206 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428237604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm