027H0678
027H0678
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Käytetään tuotteelle | ICV 25 |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS SS 25 Top cover 3 pilots |
| Osaohjelman nimi | ICS |
| Painemittarin liitäntä | Sisäkierre ja sokkotulppa |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pilottiliitännän konfigurointi | P: rinnakkaisliitäntäSI-SII: Sarjaliitäntä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sisältää | SulkutulppaPultit |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICS3 SS 25 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Yläkansi |
| Ulk. pilotpaineliitäntä | Nippa (P2-portti) |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.48 Kilogram |
| Nettopaino | 2.088 Kilogram |
| Määrä | 3.24 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |