Toimintomoduuli, ICME 20-A, Teräs
027H0645
Tuotekuvaus: Toimintomoduuli, Kv-arvo [m3/h]: 0.6, Sisältää: Istukka/O-rengas; Pultit/O-rengas, Käytetään tuotteelle: ICV 20
027H0645
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Auki/kiinni aika [s] | 3 s |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Käytetään tuotteelle | ICV 20 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Yläkokoonpanon kanssa |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.600 m³/h |
| Kylmäaineet | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Manuaalisen käytön optio | iCAD-asetuksen kauttaMonitoimityökalun kautta |
| Material Description | ICME 20 A Function module |
| Osaohjelman nimi | ICM |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää | Pultit/O-rengasIstukka/O-rengas |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitejärjestelmä | ICAD-moottori, magneettiliitäntä |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICME 20-A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICAD-tarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Ulostulon liitäntäkoko [mm] | 20.0 mm |
| Venttiilin toiminta | Moottorikäyttöinen |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.35 Kilogram |
| Nettopaino | 1.218 Kilogram |
| Määrä | 3.383 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |