Danfoss logo
Toimintomoduuli, ICME 25-A, Teräs-product-details

Toimintomoduuli, ICME 25-A, Teräs

027H0523

Tuotekuvaus: Toimintomoduuli, Kv-arvo [m3/h]: 6, Sisältää: Istukka/O-rengas; Pultit/O-rengas, Käytetään tuotteelle: ICV 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Auki/kiinni aika [s]7 s
Cv-arvo [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
Käytetään tuotteelleICV 25
Käytetään tuotteelle kommentitYläkokoonpanon kanssa
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]6.000 m³/h
KylmäaineetR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Manuaalisen käytön optioiCAD-asetuksen kauttaMonitoimityökalun kautta
Material DescriptionICME 25A Function module
Osaohjelman nimiICM
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
SisältääPultit/O-rengasIstukka/O-rengas
Sisältää paristotNo
ToimilaitejärjestelmäICAD-moottori, magneettiliitäntä
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICME 25-A
Tuotteen lisätarvikkeetICAD-tarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiToimintomoduuli
Ulostulon liitäntäkoko [mm]25.0 mm
Venttiilin toimintaMoottorikäyttöinen

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.82 Kilogram
Nettopaino1.786 Kilogram
Määrä3.329 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm