Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Suodatinkuivain, kuori, DCRE

023U7612

Liitäntämateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaDCR-varaosat
Juotosliitäntäkoko [tuuma]2 1/8 in
KansiPistoke
Kennon koko48 cu.in.
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KiinnikeEi
Kotelon tilavuus [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Kotelon tilavuus [l]0.88 L
KylmäaineetR32R452BR454B
Lämpötila-alue [°F] [maks.]160 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP]Delta p = 1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Nestekap. [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Ominaisuudet
Arvo
Nestekap. [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI]Delta p = 0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Nesteryhmä2
Nettotilavuus [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettotilavuus [l]0.880 L
Osaohjelman nimiDCRE
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää1 suoj.2 huopatiivistettä8 pulttia
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuotekuvausKylmäaineen suodatinkuivain
TuotemerkkiELIMINATOR
TuoteryhmäSuodatinkuivaimet
TuotetyyppiDCRE
Tuotteen lisätarvikkeetDCR-tarvikkeet
Tuotteen nimiSuodatinkuivain, kuori
TyyppimerkintäDCRE 04817S
UL hyväksyntä nimiSA6398
Virtaussuunnan ilmaisinEtiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli
Ydinten määrä1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.008 Kilogram
Nettopaino6.628 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä11.408 Liter
EAN/UPC5715162474778