Suodatinkuivain, kuori, DCRE
023U7609
Liitäntämateriaali: Kupari, Juotosliitäntäkoko [mm]: 28
023U7609
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | DCR-varaosat |
| Juotosliitäntäkoko [mm] | 28.00 mm |
| Kansi | Pistoke |
| Kennon koko | 48 cu.in. |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kiinnike | Ei |
| Kotelon tilavuus [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Kotelon tilavuus [l] | 0.88 L |
| Kylmäaineet | R290R32 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 160 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 725 psig |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy. |
| Nesteryhmä | 2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettotilavuus [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nettotilavuus [l] | 0.880 L |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R516A |
| Osaohjelman nimi | DCRE |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää | 1 suoj.2 huopatiivistettä8 pulttia |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuotekuvaus | Kylmäaineen suodatinkuivain |
| Tuotemerkki | ELIMINATOR |
| Tuoteryhmä | Suodatinkuivaimet |
| Tuotetyyppi | DCRE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | DCR-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Suodatinkuivain, kuori |
| Tyyppimerkintä | DCRE 0489s |
| UL hyväksyntä nimi | SA6398 |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Etiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ydinten määrä | 1 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.435 Kilogram |
| Nettopaino | 6.253 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 11.811 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654319 |