Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Suodatinkuivain, kuori, DCRE

023U7608

Liitäntämateriaali: Kupari, Juotosliitäntäkoko [mm]: 16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaDCR-varaosat
Juotosliitäntäkoko [mm]16.00 mm
Juotosliitäntäkoko [tuuma]5/8 in
KansiPistoke
Kennon koko48 cu.in.
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KiinnikeEi
Kotelon tilavuus [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Kotelon tilavuus [l]0.88 L
KylmäaineetR290R32
Lämpötila-alue [°F] [maks.]160 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Nesteryhmä2
Ominaisuudet
Arvo
Nettotilavuus [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettotilavuus [l]0.880 L
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R516A
Osaohjelman nimiDCRE
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää1 suoj.2 huopatiivistettä8 pulttia
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuotekuvausKylmäaineen suodatinkuivain
TuotemerkkiELIMINATOR
TuoteryhmäSuodatinkuivaimet
TuotetyyppiDCRE
Tuotteen lisätarvikkeetDCR-tarvikkeet
Tuotteen nimiSuodatinkuivain, kuori
TyyppimerkintäDCRE 0485s
UL hyväksyntä nimiSA6398
Virtaussuunnan ilmaisinEtiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ydinten määrä1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.3 Kilogram
Nettopaino5.92 Kilogram
Määrä12.585 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm