Suodatinkuivain, kuori, DCRE
023U7607
Liitäntämateriaali: Kupari
023U7607
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | DCR-varaosat |
| Juotosliitäntäkoko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Kansi | Pistoke |
| Kennon koko | 48 cu.in. |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kiinnike | Ei |
| Kotelon tilavuus [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Kotelon tilavuus [l] | 0.88 L |
| Kylmäaineet | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 160 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 725 psig |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy |
| Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p = 1 psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Nestekap. [Kw] | R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8 |
| Nestekap. [TR] | R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI] | Delta p = 0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Nesteryhmä | 2 |
| Nettotilavuus [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nettotilavuus [l] | 0.880 L |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R516A |
| Osaohjelman nimi | DCRE |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää | 1 suoj.2 huopatiivistettä8 pulttia |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuotekuvaus | Kylmäaineen suodatinkuivain |
| Tuotemerkki | ELIMINATOR |
| Tuoteryhmä | Suodatinkuivaimet |
| Tuotetyyppi | DCRE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | DCR-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Suodatinkuivain, kuori |
| Tyyppimerkintä | DCRE 0489s |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Etiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ydinten määrä | 1 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.399 Kilogram |
| Nettopaino | 6.374 Kilogram |
| Määrä | 11.811 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |