Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Suodatinkuivain, kuori, DCRE

023U7606

Liitäntämateriaali: Kupari, Juotosliitäntäkoko [mm]: 22

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaDCR-varaosat
Juotosliitäntäkoko [mm]22.00 mm
Juotosliitäntäkoko [tuuma]7/8 in
KansiPistoke
Kennon koko48 cu.in.
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KiinnikeEi
Kotelon tilavuus [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Kotelon tilavuus [l]0.88 L
KylmäaineetR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]160 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 0487s Assy.
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP]Delta p = 1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Nestekap. [Kw]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
Ominaisuudet
Arvo
Nestekap. [TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI]Delta p = 0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Nesteryhmä2
Nettotilavuus [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettotilavuus [l]0.880 L
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R516A
Osaohjelman nimiDCRE
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää1 suoj.2 huopatiivistettä8 pulttia
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuotekuvausKylmäaineen suodatinkuivain
TuotemerkkiELIMINATOR
TuoteryhmäSuodatinkuivaimet
TuotetyyppiDCRE
Tuotteen lisätarvikkeetDCR-tarvikkeet
Tuotteen nimiSuodatinkuivain, kuori
TyyppimerkintäDCRE 0487s
Virtaussuunnan ilmaisinEtiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ydinten määrä1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.13 Kilogram
Nettopaino5.46 Kilogram
Määrä11.811 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm