020C5308
020C5308
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | OFC 80BC |
| Liitäntäkoko [mm] | 80 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3 1/8 in |
| Liitäntätyyppi | Laippa |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | OFC Spacer kit |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisältää | 4 pulttia1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve accessories |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| Tuotteen nimi | Distance piece |
| Tyyppimerkintä | Spacer |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.562 Kilogram |
| Nettopaino | 2.489 Kilogram |
| Määrä | 2.236 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |