020C5307
020C5307
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Messinki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 2 side ports |
| Laipan muoto | Soikea |
| Laipan rakenne | Ura |
| Liitäntäkoko [mm] | 35 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 3/8 |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.22 |
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisältää | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve accessories |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| Tuotteen nimi | Flange |
| Tyyppimerkintä | Flange |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.768 Kilogram |
| Nettopaino | 0.761 Kilogram |
| Määrä | 0.841 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |