Danfoss logo
TRV sarja, Muovipakkaus, RTRW-K, RLV-KS, ½", Kulma-product-details

TRV sarja, Muovipakkaus, RTRW-K, RLV-KS, ½", Kulma

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]28 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]8 °C
Anturin rakenneRTRW-K
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineNestemäinen
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Kytkentätyyppi venttiililleM30x1.5
Liittimen tyyppiIlman liitintä
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
PakkaustyyppiMuovipakkaus
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
RakenneKulma
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiRLV-KS
Sarjan sisältö2-elements
SCIP-asiakirjan nro4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP-asiakirjan tuotenimiRLV-KS & RTRW-K Set
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiRTRW-K + RLV-KS
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin koko½"
Venttiilityyppiei venttiiliä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.92 Kilogram
Nettopaino0.592 Kilogram
Määrä0.002 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm