Danfoss logo
RTR-KE

Jakotukkien varusteet, RTR-KE, Lattiakytkentä

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Käyttökohde1-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausRTR-KE coupling, floor connection
Liitäntäkoko sisäänG 3/4 A
Liitäntäkoko ulosR 1/2
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Paine-eroalue [bar] [Maks.]0.60 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
RakenneLattiakytkentä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiRTR-KE
Sarjan sisältöVenttiili
Sisältää paristotNo
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukkien varusteet
TuotetyyppiRTR-KE/KEW
UL-hyväksyttyNo
VenttiilityyppiCoupling
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]120 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.427 Kilogram
Nettopaino0.41 Kilogram
Määrä0.336 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm