Danfoss logo
Lanssiventtiilit, RA-PL/PR, Kulma vasen-product-details

Lanssiventtiilit, RA-PL/PR, Kulma vasen

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käyttökohde2-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausRA-PL lance valve left set with sensor
Kvs-arvot (m³/h)0.73 m³/h
Liitäntäkoko sisäänG 3/4 A
Liitäntäkoko ulosR 1/2
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Paine-eroalue [bar] [Maks.]0.60 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
RakenneKulma vasen
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP-asiakirjan tuotenimiRA-PL Lance valve
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäLanssiventtiilit
TuotetyyppiRA-PL/PR
UL-hyväksyttyNo
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]120 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.496 Kilogram
Nettopaino1.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm