Danfoss logo
Patteriventtiilit, Teräsventtiilit, STV, 1", Suora-product-details

Patteriventtiilit, Teräsventtiilit, STV, 1", Suora

013G2196

RA-TERÄSVENTTIILISETTI, 1 PUTKIKOKOONPANO VENTTIILI

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
Käyttökohde1-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.]16 bar
KuvausRA-TERÄSVENTTIILISETTI, 1 PUTKIKOKOONPANO VENTTIILI
Liitäntäkoko sisään1"
Liitäntäkoko ulos1"
LiitostyypitJuotos
Liittimen tyyppiSoldered
LoppuNikkelipinnoitettu
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Paine-eroalue [bar] [Maks.]0.20 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
RakenneSuora
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP-asiakirjan tuotenimiSteel valve, 1-pipe set
Sisältää paristotNo
Testipaine [bar]25 bar
TuoteryhmäPatteriventtiilit
TuotetyyppiTeräsventtiilit
UL-hyväksyttyNo
Venttiilin koko1"
VenttiilityyppiSTV
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]120 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.5 Kilogram
Nettopaino0.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm