Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Suora

013G2184

RA-G 15 S -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]5 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausRA-G 15 S -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
RakenneSuora
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiei RLV
SCIP-asiakirjan nro6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP-asiakirjan tuotenimiRTR-G Set 1
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen GAS + RTR-G
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 15
VenttiilityyppiRTR-N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.5 Kilogram
Nettopaino0.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm