TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kulma
013G2175
RA-N 20 A -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
013G2175
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 26 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 5 °C |
| Anturin rakenne | RTR 2000 |
| Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
| Anturin väliaine | Kaasu |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | RA-N 20 A -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI) |
| Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
| Liittimen tyyppi | Vakio |
| Material Description | RA-N 20 A set (valve and sensor) |
| Pakkaustyyppi | Keinotekoinen |
| Product line | 03 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakenne | Kulma |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-tyyppi | ei RLV |
| SCIP-asiakirjan nro | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RTR-N Set 2 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TRV sarja |
| Tuotetyyppi | Keinotekoinen GAS + RTR-N |
| UL-hyväksytty | No |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilityyppi | RTR-N |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.54 Kilogram |
| Nettopaino | 0.54 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |