Danfoss logo
TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Suora-product-details

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Suora

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]23 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]14 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
KuvausRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
RakenneSuora
RLV-tyyppiei RLV
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen GAS + RTR-N
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 20
VenttiilityyppiRTR-N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.537 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.537 Kilogram