Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, DN 15, Suora, putkiyhteellä

013G2170

RA-KE 15 S -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]5 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausRA-KE 15 S -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
RakenneSuora, putkiyhteellä
RLV-tyyppiei RLV
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen GAS + RTR-K/KE
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 15
VenttiilityyppiRTR-KE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.536 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.536 Kilogram