Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Vaakakulma

013G2160

RA-N 15 UK -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]5 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
KuvausRA-N 15 UK -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
RakenneVaakakulma
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiei RLV
SCIP-asiakirjan nrocd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP-asiakirjan tuotenimiRTR-N Set 2
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen GAS + RTR-N
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 15
VenttiilityyppiRTR-N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.476 Kilogram
Nettopaino0.476 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm