Danfoss logo
TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Suora-product-details

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Suora

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]23 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]14 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
KuvausRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
RakenneSuora
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiei RLV
SCIP-asiakirjan nro4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP-asiakirjan tuotenimiRTR-N Set 1
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen GAS + RTR-N
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 15
VenttiilityyppiRTR-N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.4 Kilogram
Nettopaino0.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm