Danfoss logo
013G2155 RTR-N 20 Valve and sensor angle

TRV sarja, Muovipakkaus, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kulma

013G2155

RTR-N 20 A -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]5 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausRTR-N 20 A -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustyyppiMuovipakkaus
Product line03
RakenneKulma
RLV-tyyppiei RLV
Sarjan sisältö2-elements
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiGas + RTR-N
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 20
VenttiilityyppiRTR-N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.548 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.548 Kilogram