TRV sarja, Muovipakkaus, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Kulma
013G2153
RTR-N 15 A -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI)
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
013G2153
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 26 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 5 °C |
| Anturin rakenne | RTR 2000 |
| Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
| Anturin väliaine | Kaasu |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | RTR-N 15 A -SARJA (VENTTIILI JA ANTURI) |
| Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
| Liitäntäkoko sisään | 28 mm |
| Liitäntäkoko ulos | 28 mm |
| Liittimen tyyppi | Vakio |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | RA-N 15 A set (valve and sensor) |
| Pakkaustyyppi | Muovipakkaus |
| Product line | 03 |
| Rakenne | Kulma |
| RLV-tyyppi | ei RLV |
| Sarjan sisältö | 2-elements |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TRV sarja |
| Tuotetyyppi | Gas + RTR-N |
| UL-hyväksytty | No |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilityyppi | RTR-N |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.412 Kilogram |
| Nettopaino | 0.412 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420121628 |