TRV sarja, Keinotekoinen, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Suora
013G2136
RLV-KS/RAW-K-SARJA
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
013G2136
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
| Anturin rakenne | RTRW-K |
| Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
| Anturin väliaine | Nestemäinen |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | RLV-KS/RAW-K-SARJA |
| Kytkentätyyppi venttiilille | M30x1.5 |
| Liittimen tyyppi | Ilman liitintä |
| Material Description | RLV-KS/RAW-K set |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustyyppi | Keinotekoinen |
| Product line | 03 |
| Rakenne | Suora |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-tyyppi | RLV-KS |
| SCIP-asiakirjan nro | 9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TRV sarja |
| Tuotetyyppi | Keinotekoinen RAW-K + RLV-KS |
| UL-hyväksytty | No |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Venttiilin koko | ¾" |
| Venttiilityyppi | ei venttiiliä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.494 Kilogram |
| Nettopaino | 0.494 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |