Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

TRV sarja, Keinotekoinen, RTRW-K, RLV-KS, ½", Suora

013G2135

RLV-KS/RAW-K-SARJA

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]28 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]8 °C
Anturin rakenneRTRW-K
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineNestemäinen
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausRLV-KS/RAW-K-SARJA
Kytkentätyyppi venttiililleM30x1.5
Liittimen tyyppiIlman liitintä
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
RakenneSuora
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiRLV-KS
SCIP-asiakirjan nrode304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP-asiakirjan tuotenimiRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen RAW-K + RLV-KS
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin koko½"
Venttiilityyppiei venttiiliä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.564 Kilogram
Nettopaino0.564 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm