Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kulma

013G2133

RLV-KS/RA2000-SARJA

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]5 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausRLV-KS/RA2000-SARJA
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiIlman liitintä
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
RakenneKulma
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppiRLV-KS
SCIP-asiakirjan nroa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP-asiakirjan tuotenimiRLV-KS Set w. RTR Sensor
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiKeinotekoinen GAS + RLV-KS
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin koko½"
Venttiilityyppiei venttiiliä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.532 Kilogram
Nettopaino0.532 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm