Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

TRV sarja, Muovipakkaus, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Suora

013G2117

RA-G DN20 SUORA JA RA2992 LÄPIPAINOPKT

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]5 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiEtäohjainanturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausRA-G DN20 SUORA JA RA2992 LÄPIPAINOPKT
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiVakio
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustyyppiMuovipakkaus
Product line03
RakenneSuora
RLV-tyyppiei RLV
Sarjan sisältö2-elements
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiGas + RTR-G
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 20
VenttiilityyppiRTR-G

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.65 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.65 Kilogram