Danfoss logo
WEB 009L6158

009L6158

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
Ankkuripultin kokoM16 x 90 mm
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäcURus recognized
Käytetään tuotteelleOFB 80
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneUra
Liitäntäkoko [mm]128 mm
Liitäntäkoko [tuuma]5 in
LiitäntästandardiANSI BW
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB ANSI BW
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP-asiakirjan tuotenimiOFB
Sisältää1 laippa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäCheck valve accessories
TuotetyyppiLisävarusteet
Tuotteen nimiFlange set
TyyppimerkintäFlange
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.98 Kilogram
Nettopaino6.719 Kilogram
Määrä5.161 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255154877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm