009L6154
009L6154
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| Ankkuripultin koko | M16 x 90 mm |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | cURus recognized |
| Käytetään tuotteelle | OFB 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Ura |
| Liitäntäkoko [mm] | 102 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 4 in |
| Liitäntästandardi | ANSI BW |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB ANSI BW |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OFB |
| Sisältää | 1 laippa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve accessories |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| Tuotteen nimi | Flange set |
| Tyyppimerkintä | Flange |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.996 Kilogram |
| Nettopaino | 4.732 Kilogram |
| Määrä | 5.161 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |