Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Angle of rotation1/4 turn
Asennon palautePHYSICAL INDICATION
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Johtimen pinta-ala [mm2]7 x 0.3 mm2
Kaapelin pituus [m]0.800 m
Kaapelin pituus [tuuma]31.50 in
Käytetään tuotteelleGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Käyttövirta, maks. [A]0.40 A
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]95 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]5 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]26 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]20 V
TuoteryhmäBM/GBC valve spare parts
TuotetyyppiMQT 010 N
Tuotteen nimiActuator
TyyppimerkintäElectric Actuator
Virrankulutus [W]10.6 W
Wiring Diagram009A0021
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]45 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]113 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.662 Kilogram
Nettopaino0.536 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085