009L2186
009L2186
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Asennon palaute | PHYSICAL INDICATION |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Johtimen pinta-ala [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Kaapelin pituus [m] | 0.800 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 31.50 in |
| Käytetään tuotteelle | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Käyttövirta, maks. [A] | 0.08 A |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 95 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 5 % RH |
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 265 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 95 V |
| Tuoteryhmä | BM/GBC valve spare parts |
| Tuotetyyppi | MQT 010 F |
| Tuotteen nimi | Actuator |
| Tyyppimerkintä | Electric Actuator |
| Virrankulutus [W] | 10.6 W |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 113 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.684 Kilogram |
| Nettopaino | 0.558 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124054 |