Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F tyyppi 1 sis.KKV-lähdön

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineIlman
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]575 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu teräs
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux II TDP-F tyyppi 1 sis.KKV-lähdön
Lämmityksen säätimen nimiAVPL
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]45 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]215 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line67
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]460 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22 Kilogram
Nettopaino20 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784