Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Juotettu levylämmönvaihdin, XB30-2, Levyjen määrä: 40

004B3410

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]450 mm
Kokonaisleveys [mm]130 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Levyjen määrä40
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiDIN ISO 228/1
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionHK12-20/20 K HST
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]385.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB30-2
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Valmistajan nimiDANFOSS LPM
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vetoisuus2
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]50 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]50 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.401 Kilogram
Nettopaino11.401 Kilogram
Määrä17.745 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm