Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]3.00 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
LiitostyypitSisäkierre ISO 228/1G 1
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
SulkutoimintoEi
Toimilaitteen liitäntäDanfossin standardi
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiCHRCV
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliCW 617N
VersioCHRCV
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.465 Kilogram
Nettopaino0.445 Kilogram
Määrä0.336 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm