Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]3.00 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
Kvs-arvot (m³/h)3.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
LiitostyypitSisäkierre ISO 228/1G ¾
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
SulkutoimintoEi
Toimilaitteen liitäntäDanfossin standardi
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiCHRCV
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliCW 617N
VersioCHRCV
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.32 Kilogram
Nettopaino0.3 Kilogram
Määrä0.336 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm