Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-KALVO

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausAVTQ-KALVO
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
ToimintaVirtauksen toimilaite
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiAVTQ
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.59 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.59 Kilogram