Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Toiminta: Paine-eron rajoitussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]3.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaine-eron rajoitussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colouryellow
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
ToimintaPaine-eron rajoitussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFPA 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.2 Kilogram
Nettopaino12.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576