Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Toiminta: Paine-eron rajoitussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDifferential pressure relief actuator
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]6.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1.50 bar
PaineluokkaPN 16
PainesäädinPaine-eron rajoitussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colourred
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
ToimintaPaine-eron rajoitussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFPA 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.371 Kilogram
Nettopaino10 Kilogram
Määrä52.746 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm