Danfoss logo
 AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Keltainen

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 keltainen

Suositeltu korvaava tuote: 003G5694, 003G5701

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]7.00 mm
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 keltainen
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.60 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.10 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaineenrajoitussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFP/A/B
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaPaine-eron rajoitussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFPA
VäriKeltainen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.547 Kilogram
Nettopaino12.463 Kilogram
Määrä47.04 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm