Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

Tyyppimerkintä: VOH 30 PM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käyttöpaine [barg] [maks.]140 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2030 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
liitäntäporttiG 3/8 in
LiitäntästandardiISO 4401
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 304
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]3/8 in
TuotekuvausPressure control valve
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVOH PM
TyyppimerkintäVOH 30 PM
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/8 in
Virtaus [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]30.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.276 Kilogram
Nettopaino1.224 Kilogram
Määrä0.806 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens