Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Virtaus [gpm] [maks.]: 140, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 4, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 51, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 3/4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Flow [l/min]120.00 l/min
HyväksyntäUL
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]4 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]51 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
LiitäntästandardiNPT
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
SuuntaJakoputkisto
Syöttöaukon koko [tuuma]1 in
Toiminta2 NO
Tuloliitännän koko [tuuma]1
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT BL2S 1-3/4 NO
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4
Virtaus [gpm]32.000 gal/min
Virtaus [gpm] [maks.]140.000 gal/min
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.768 Kilogram
Nettopaino4.566 Kilogram
Määrä3.648 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens