Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Virtaus [gpm] [maks.]: 32, Virtaus [l/min] [maks.]: 120, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 3/4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäUL
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]140 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2000 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT BL3 3/4 NC NPT N
LiitäntästandardiNPT
Männän halkaisija Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
SuuntaJakoputkisto
Toiminta4 NC
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT BL3 3/4-3/4 NC
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4
Virtaus [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]120.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.234 Kilogram
Nettopaino7.327 Kilogram
Määrä22.23 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162675656
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens