Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Virtaus [gpm] [maks.]: 40, Virtaus [l/min] [maks.]: 150, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1
180L1006
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2000 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntästandardi | NPT |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 35 mm |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suunta | Jakoputkisto |
| Toiminta | 1 NO+1 NC |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1 in |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 40.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 150.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 35 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.556 Kilogram |
| Nettopaino | 4.304 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.465 Liter |
| EAN/UPC | 5715162675311 |