Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

180L1004

Virtaus [gpm] [maks.]: 40, Virtaus [l/min] [maks.]: 150, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1 ", Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1 "

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Avautumisaika [ms] [maks.]900 ms
Avautumisaika [ms] [min.]500 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäUL
KalvomateriaaliFKM
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]140 barg
Käyttöpaine [barg] [min.]4 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2000 psig
Käyttöpaine [psig] [min.]51 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT 1 EA NC NPT N
LiitäntästandardiNPT
LiitäntätyyppiKierre
Männän halkaisija Ø [mm]35 mm
Materiaalin tyyppiNeutraali väliaine
Material DescriptionVDHT 1 EA NC NPT N
Osaohjelman nimiVDHT
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
Sulkeutumisaika [ms] [maks.]2000 ms
Sulkeutumisaika [ms] [min.]1200 ms
SuuntaKulma
Toimilaitteen koko [mm]13.5 mm
ToimintaNC
ToimintaPilot-toiminen
Tuloliitännän koko [tuuma]1 "
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT 1 EA NC
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 "
Virtaus [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]0.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]150.00 l/min
Virtaus [l/min] [min.]0.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.998 Kilogram
Nettopaino1.7 Kilogram
Määrä3.447 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162675816
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens