Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Virtaus [gpm] [maks.]: 16, Virtaus [l/min] [maks.]: 60, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäUL
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]160 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2400 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
LiitäntästandardiNPT
Material DescriptionVDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
SuuntaJakoputkisto
Toiminta1 NC
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT B3 3/4-1/2 NC
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/2
Virtaus [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]60.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.276 Kilogram
Nettopaino4.905 Kilogram
Määrä5.973 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162675700
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens