Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0177
Virtaus [gpm] [maks.]: 16, Virtaus [l/min] [maks.]: 60, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1/2, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1/2
180L0177
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
| Hyväksyntä | UL |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 160 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT B2 1/2 NC-NO NPT |
| Liitäntästandardi | NPT |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 18 mm |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC-NO NPT |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suunta | Jakoputkisto |
| Toiminta | 1 NO+1 NC |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/2 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 16.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 60.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.678 Kilogram |
| Nettopaino | 3.2 Kilogram |
| Määrä | 5.938 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675571 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |