Solenoid operated valves, VDHT BL2 1-1 NC, Industrial
180L1002
Virtaus [gpm] [maks.]: 40, Virtaus [l/min] [maks.]: 150, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030, Liitäntästandardi: BSP, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1
180L1002
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
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT BL2 1 NC BSP N |
| Liitäntästandardi | BSP |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT BL2 1 NC BSP N |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suunta | Jakoputkisto |
| Toiminta | 1 NC |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT BL2 1-1 NC |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 40.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 150.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.631 Kilogram |
| Nettopaino | 4.426 Kilogram |
| Määrä | 3.249 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674994 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |