Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Virtaus [gpm] [maks.]: 40, Virtaus [l/min] [maks.]: 150, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030, Liitäntästandardi: BSP, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]140 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2030 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT BLM2 1 NC BSP
LiitäntästandardiBSP
LiitäntätyyppiG
Männän halkaisija Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SuuntaJakoputkisto
ToimintaNC
Tuloliitännän koko [tuuma]1
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT BLM 2 1-1 NC
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1
Virtaus [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]150.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.55 Kilogram
Nettopaino7.392 Kilogram
Määrä12.063 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens