Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial
180L0167
Virtaus [gpm] [maks.]: 32, Virtaus [l/min] [maks.]: 120, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030, Liitäntästandardi: BSP, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 3/4
180L0167
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT BLM2 3/4 NC BSP |
| Liitäntästandardi | BSP |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT BLM2 3/4 NC BSP |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suunta | Jakoputkisto |
| Toiminta | NC |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/4 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 32.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.498 Kilogram |
| Nettopaino | 6.6 Kilogram |
| Määrä | 7.938 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676226 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |